Upevňovací systém, krycí profil 8 120


Vybraná varianta
Upevňovací systém, krycí profil 8 120, přírodní odstín (0.0.721.23)
Upevňovací systém, krycí profil 8 120, přírodní odstín
0.0.721.23
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.721.23
LineLine X
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 673 g/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Upevňovací systém, krycí profil 8 120 je stabilní hliníkový panel. Používá se například jako prachotěsný kryt na zadní straně systému stěnového kabelového vedení item.
Krycí profil se upíná do dvou upevnovacích systému, základních profilu X 8 (0.0.716.23). Priléhá k povrchu profilu.
Dva profily kabelového vedení tvoří společně vnější část kabelového kanálu. Kabely lze vést mezi profily a uvnitř stěny. To znamená, že je možné instalovat stěnové kabelové vedení na obou stranách stěnové konstrukce.
Při jednostranné instalaci se jako zadní krycí panel používá upevňovací systém, krycí profil 8 120. Otvor mezi profily stěnového kabelového vedení v přední části je utěsněn krycím profilem 76 Al (0.0.663.40).
Profily stěnového kabelového vedení jsou k dispozici s obdélníkovým vnějším obrysem nebo s vnější hranou pod úhlem 45°. Úhlová varianta se používá pro vodorovného stěnového kabelového vedení v čistých prostorách. Obdélníková varianta je ideální pro svisle nainstalované kanály.
Krycí profil lze také použít jako univerzální panel mezi dvěma paralelními profily řady 8 k zakrytí mezer a kabelů.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000

Ke stažení

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190