Příruba 8 D30
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Příruba D30 90°, ocel, lesklé pozinkování
2 závrtné šrouby DIN 913 M10x8, ocel, lesklé pozinkování
3 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912 M8x16, ocel, lesklé pozinkování
3 matice pro T-drážku V 8 ocel M8, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.701.45 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 514 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Částečně předem sestavená |
Popis
Křídla na přírubě 8 D30 90x40-80 180° jsou uspořádána proti sobě, zatímco křídla na přírubě 8 D30 90x90-80 90° svírají pravý úhel. Tato příruba je proto vhodná k upevnění profilových trubek D30 do rohů nosného rámu tažné soupravy.
Vzhledem ke vznikajícím silám doporučuje společnost item vždy používat přírubu s (profilovou) trubkou D30 s vysokou pevností. Stejně jako v případě systému profilových trubek D30 se šrouby M10 utahují klíčem 5 A/F.
Poznámka: Dva otvory pro upevnění do drážky Line 8 nejsou umístěny v souladu s modulárním rozměrem systému profilových trubek D30.
My = 150 Nm
Fz = 1 000 N
Varianty
Řadit podle
| Model: I shape | |
| Model: L shaped |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73079100