Flexibilní kanál D40

0.0.719.00


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.719.00
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 281 g
Dodací jednotka1 role à 3 m

Popis

Flexibilní kanál D40 nabízí bezpečné a flexibilní způsoby pokládky kabelů a hadic. Integrované zapínání suchým zipem slouží k tomu, aby se z neoprenového materiálu stala trubka, kterou lze přesně přizpůsobit kabelům, které nese, a trase, kterou má vést. Maximální vnitřní průměr je 40 mm.
Neoprenová pórovitá pryž (CR) je vysoce odolná vůči teplu, olejům, kyselinám a zásadám a vykazuje nízkou hořlavost.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
40091100