Bodové světlo 6 W


Vybraná varianta
Bodové světlo 6 W LED 10° (0.0.676.42)
Bodové světlo 6 W LED 10°
0.0.676.42
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

Vysoce výkonná LED dioda 6 W
Světelný svazek se sklonem 10°
Stmívací spínač
Hliníkové pouzdro
2 spoje, upínací prvky
Zástrčkový konektor M8
Ochranné tvrzené sklo
Stupeň krytí: IP65, ČSN EN 60529
Třída ochrany III
Jmenovité napětí: 24 V DC

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.676.42
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,33 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Přesné osvětlení! Bodová LED světla 6 W značky item jsou kombinací špičkové LED technologie, dokonalého vzhledu a vynikající bezpečnosti. Pouzdro se stupněm krytí IP65 je prachotěsné a chrání proti proudům vody ze všech stran. Podle modelu může být úhel svazku 10° pro soustředěné osvětlení nebo 35°pro osvětlení širšího prostoru.
Energeticky úsporná světla jsou velmi jasná, se silou 20 000 luxů na vzdálenost 500 mm. Díky tomu jsou otočná bodová světla ideální pro osvětlení pracovních procesů v kabinách strojů. Lze osvětlovat také určité části pracovního stolu. Teplota barvy osvětlení je 4 000 kelvinů (neutrální bílá).
Bodová světla jsou kompatibilní s dalšími komponenty osvětlovacího systému značky item, jako jsou napájecí zdroje, bezdrátové stmívače, kabely, rozbočovače a další LED pracovní a strojní světla. Snadno tak vytvoříte ideální systém osvětlení podle svých konkrétních potřeb. Jasné bodové světlo lze také ztlumit podle potřeby tlačítkem na krytu. Vybrané nastavení se nemění ani při zapnutí a vypnutí.
LED dioda s dlouhou životností je navržena pro životnost 50 000 provozních hodin.
Při pokládce kabelů pod napětím podél hliníkových profilů může v důsledku indukční vazby vznikat nízké, neohrožující napětí. Abyste tomu předešli, doporučuje se připojit konstrukci k ochrannému uzemnění. Ideálním řešením je použití vícezásuvkové napájecí lišty, 5 zásuvek, se systémovou zástrčkou (0.0.627.44) nebo rozvodné lišty (0.0.631.56) v kombinaci s připojovacím kabelem, zásuvkou / uzemněnou zástrčkou se zemnicím vodičem (0.0.677.54).

Varianty

Řadit podle

Kąt promieni:  10°Reflektor, wysięgnik:  XZabezpieczenie ESD: 
Kąt promieni:  10°Reflektor, wysięgnik:  Zabezpieczenie ESD:  X
Kąt promieni:  35°Reflektor, wysięgnik:  XZabezpieczenie ESD: 
Kąt promieni:  35°Reflektor, wysięgnik:  Zabezpieczenie ESD:  X

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395200