Bodové světlo 6 W


Vybraná varianta
Bodové světlo 6W, LED, 35° s pružnou trubicí (0.0.681.61)
Bodové světlo 6W, LED, 35° s pružnou trubicí
0.0.681.61
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

Vysoce výkonná LED dioda 6 W
Světelný svazek se sklonem 35°
Stmívací spínač
Hliníkové pouzdro
Pružná trubice, upínací prvky
Zástrčkový konektor M8
Ochranné tvrzené sklo
Stupeň krytí: IP65, ČSN EN 60529
Třída ochrany III
Jmenovité napětí: 24 V DC

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.681.61
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,5 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Když záleží na detailech. Díky polohovatelnému ramenu, které se pohybuje všemi směry lze bodová světla 6 W LED s pružnou trubicí nastavit během několika sekund. Jsou proto mimořádně univerzální, uživatelé si mohou osvítit přesně ten prostor, který potřebují.
Energeticky úsporná bodová světla s intenzitou osvětlení 20 000 luxů ve vzdálenosti 500 mm jsou velmi jasná. Lze je ztlumit tlačítkem na krytu. Nastavení se nemění ani po vypnutí a zapnutí. Jsou kompatibilní také s bezdrátovým stmívacím systémem.
K dispozici jsou dva modely: Model s úhlem osvětlení 10° nabízí soustředěné osvětlení, zatímco model s úhlem 35° osvětlí větší prostor. Teplota barvy osvětlení je 4000 kelvinů (neutrální bílá) a index podání barev je > 0,85.
Bodová světla 6 W LED lze použít s napájecím zdroji, kabely a stmívači značky item. Kryt světla má stupeň krytí IP65 a je proto dobře vybavené do vlhkého nebo prašného prostředí.
Díky životnosti 50 000 provozních hodin a mimořádné účinnosti pomáhají bodová světla ke zlepšení udržitelnosti a přináší úspory energie.
Při pokládce kabelů pod napětím podél hliníkových profilů může v důsledku indukční vazby vznikat nízké, neohrožující napětí. Abyste tomu předešli, doporučuje se připojit konstrukci k ochrannému uzemnění. Ideálním řešením je použití vícezásuvkové napájecí lišty, 5 zásuvek, se systémovou zástrčkou (0.0.627.44) nebo rozvodné lišty (0.0.631.56) v kombinaci s připojovacím kabelem, zásuvkou / uzemněnou zástrčkou se zemnicím vodičem (0.0.677.54).

Varianty

Řadit podle

Úhel paprsku:  10°Bodové světlo, ohebná trubka:  XS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Úhel paprsku:  10°Bodové světlo, ohebná trubka:  S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Úhel paprsku:  35°Bodové světlo, ohebná trubka:  XS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Úhel paprsku:  35°Bodové světlo, ohebná trubka:  S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395200