Kotevní podložky
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.265.30 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 492 g |
| Max. síla | Fmax. = 5 000 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | zinkový odlitek |
| Barva | černý odstín |
Popis
Kotevní podložky obsahují kovové stavěcí nohy (v průměrech D60 a D80) a lze je přišroubovat k povrchu podlahy pomocí příslušné podlahové spojovací sady item. Lze je vyrovnat podle požadavků. Funkce nastavení výšky stavěcích noh není ovlivněna.
Kotevní podložky D60 a D80 jsou k dispozici v bílé hliníkové barvě (podobné RAL 9006) a černé barvě (0.0.439.37, 0.0.265.30).
FD = 5 000 N.
Varianty
Řadit podle
| Série: Aucun(e) | Diamètre: ø 40 mm | Diamètre: 40 | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: Aucun(e) | Diamètre: ø 60 mm | Diamètre: 60 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: noir | |
| Série: Aucun(e) | Diamètre: ø 60 mm | Diamètre: 60 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: Aucun(e) | Diamètre: ø 80 mm | Diamètre: 80 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: noir | |
| Série: Aucun(e) | Diamètre: ø 80 mm | Diamètre: 80 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: X | Diamètre: ø 80 mm | Diamètre: 80 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
79070000
Kotevní podložky
* Povinný údaj


aluminium naturel
noir