Rámový profil 8 40 x 20
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.616.93 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 880 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Profil rámu 8 40x20 tvoří stabilní orámování a upevnění plošných výplní, které mohou být z plastu nebo plechu (až do tloušťky 4 mm). Rohové spojky se jednoduše spojují s rámovými profily a umožňují snadné zasunutí panelů na obou stranách bez potřeby opracování. Po zavření rámu je výplň v rámu fixována elastickou těsnicí šňůrou, aby nezpůsobovala hluk.
Montážní pokyn: Pro snadné vtlačení těsnící šňůry doporučujeme navlhčit ji mýdlovou vodu.
Rohová spojka profilu rámu se připevní pomocí samořezných šroubů do šroubových kanálků profilu rámu (M = 2 Nm) bez potřeby další úpravy profilu.
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042100