Třecí spoj 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
3 kluzné klouby
4 montážní desky, hliník, nelakované
4 šrouby s půlkulatou hlavou M8 x 22, ocel, pozinkované
Poznámky k použití a instalaci
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.651.16 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1 005 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Moment | M = 200 Nm |
Popis
Klouby mohou být použity k překlenutí dvojnásobné šířky podpory nebo k přenesení dvojnásobného zatížení kluzného kloubu 40. Dvojité šroubové spojení zajišťuje zvýšenou pevnost.
Brzda v kluzném kloubu umožňuje přesné nastavení a zajišťuje snadnou polohovatelnost otočných ramen, aniž by bylo obtížné s nimi pohybovat.
Předem smontované sady jsou dodávány se šrouby a jsou připraveny k připojení. Šrouby mohou být připojeny k čelní ploše profilu 8 80 přes otvor jádra nebo do drážky. Lisované prvky proti pootočení se uchytí do drážek profilu a zajistí spojení bez vůle.
Všechny klouby se otáčí o 360° a umožňují nastavení třecího momentu.
Varianty
Řadit podle
| Obciążalność: 45 Nm | Długość krawędzi X: 40 | |
| Obciążalność: 60 Nm | Długość krawędzi X: 40 | |
| Obciążalność: 200 Nm | Długość krawędzi X: 80 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Číslo celního tarifu
84879090