Základová deska
Vybraná varianta

Adap.deska pro kola/nožky X 8 80x80 M16, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.600.56
0.0.600.56
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.600.56 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Závit | M16 |
| Hmotnost | m = 453 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | zinkový odlitek |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Lze je našroubovat do hlavních otvorů v čelních plochách profilů nebo na boky profilů.
Upevňovací sada 8 6–8 mm se šroubem s válcovou hlavou M8 (0.0.684.91) se používá k vytvoření šroubového spoje s drážkou Line 8.
V obou případech je tento utahovací moment 25 Nm.
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Vnější rozměr: 40x40 | Závit: M8 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Vnější rozměr: 40x40 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Vnější rozměr: 40x40 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Vnější rozměr: 40x20 | Závit: M8 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x30 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x30 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x30 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x60 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x60 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x60 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 40x40 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 40x40 | Závit: M8 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M20 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 120x120 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 160x60 | Závit: M12 + M10 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: X | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M8 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: X | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: X | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: X | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: X | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 100x100 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 100x100 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 100x50 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 100x50 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 200x100 | Závit: M12 + M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 120x120 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 120x120 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 120x60 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 120x60 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000
Základová deska
Vybraná varianta

Adap.deska pro kola/nožky X 8 80x80 M16, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.600.56
0.0.600.56

Černá












Bílý hliník














Hliník, přírodní