Pojezdové kolo
Vybraná varianta

Váleček D30–23 s nákolkem ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.620.51
0.0.620.51
Technické údaje
Rozsah dodávky
Kolečko D30-23, PA s nákolkem
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.620.51 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 10 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Varianty
Řadit podle
Color: Verde | Rueda: Rodillo D30-23 | Seguridad ESD: X | |
Color: Amarillo | Rueda: Rodillo D30-23 | Seguridad ESD: X | |
Color: Rojo | Rueda: Rodillo D30-23 | Seguridad ESD: X | |
Color: Gris | Rueda: Rodillo D30-23 | Seguridad ESD: X | |
Color: Negro | Rueda: Rodillo D30-23 | Seguridad ESD: ✓ | |
Color: Verde | Rueda: Rodillo D30-23 con valona | Seguridad ESD: X | |
Color: Amarillo | Rueda: Rodillo D30-23 con valona | Seguridad ESD: X | |
Color: Rojo | Rueda: Rodillo D30-23 con valona | Seguridad ESD: X | |
Color: Gris | Rueda: Rodillo D30-23 con valona | Seguridad ESD: X | |
Color: Negro | Rueda: Rodillo D30-23 con valona | Seguridad ESD: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097
Pojezdové kolo
Vybraná varianta

Váleček D30–23 s nákolkem ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.620.51
0.0.620.51

Verde
Amarillo
Rojo
Gris
Negro