Pojezdové kolo


Vybraná varianta
Váleček D30–23 ESD, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.620.41)
Váleček D30–23 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.620.41
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Kolečko D30-23, PA

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.620.41
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 8 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Silné a hladce se pohybující pojezdové elementy pro válečkové lišty. K dispozici v řadě barev a s nákolkem pro boční vedení nebo bez něj.

Varianty

Řadit podle

Colour:  Green GreenCastor:  Castor D30-23ESD-safe:  X
Colour:  Yellow YellowCastor:  Castor D30-23ESD-safe:  X
Colour:  Red RedCastor:  Castor D30-23ESD-safe:  X
Colour:  Grey GreyCastor:  Castor D30-23ESD-safe:  X
Colour:  Black BlackCastor:  Castor D30-23ESD-safe: 
Colour:  Green GreenCastor:  Castor D30-23 with Flanged WheelESD-safe:  X
Colour:  Yellow YellowCastor:  Castor D30-23 with Flanged WheelESD-safe:  X
Colour:  Red RedCastor:  Castor D30-23 with Flanged WheelESD-safe:  X
Colour:  Grey GreyCastor:  Castor D30-23 with Flanged WheelESD-safe:  X
Colour:  Black BlackCastor:  Castor D30-23 with Flanged WheelESD-safe: 

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097