Pojezdové kolo


Vybraná varianta
Váleček D30–23, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.620.36)
Váleček D30–23, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.620.36
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Kolečko D30-23, PA

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.620.36
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 7,5 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Přesně podle vašeho přání: Válečkové prvky válečkových lišt 6 E společnosti item, připravené k instalaci, jsou dostupné také samostatně. Navrhněte si kombinací řady různých válečkových prvků vlastní válečkovou lištu na míru. Válečkové prvky jsou navíc k dispozici i ve verzích bezpečných z hlediska ESD.
Lze je také použít jako náhradní díly pro válečkové lišty 6 40x40 E D30 a 6 80x40 E D30.
Při objednávání se ujistěte, že je vámi objednávaná kombinace válečkového prvku, uložení válečků a válečkové lišty správná. Může být také nutné objednat si osu D4 v příslušné délce. K dispozici jsou následující válečkové prvky:
Váleček D30–23:
Odolný, 23 mm široký válečkový prvek, dostupný v řadě různých odstínů s válečky s nákolkem i bez něj. Ten zajišťuje boční vedení.
Váleček D30/2–23:
Bočně odsazené válečkové prvky poloviční šířky. Snižují rozteče mezi osami.
Váleček D11–23:
Těsné rozteče válečků D11 s hladkým chodem zajišťují na dopravníkových linkách plynulý pohyb zboží. Tím se minimalizují vibrace a je zajištěna možnost přepravy dokonce i velice měkkých kartonových obalů.
Váleček D30–63
Robustní, 63 mm široký válečkový prvek s hladkým chodem pro válečkovou lištu 6 80x40 E nebo jako náhrada za poškozené válečkové prvky válečkové lišty 6 80x40 E D30.
Silné a hladce se pohybující pojezdové elementy pro válečkové lišty. K dispozici v řadě barev a s nákolkem pro boční vedení nebo bez něj.

Varianty

Řadit podle

Color:  Verde VerdeRueda:  Rodillo D30-23Seguridad ESD:  X
Color:  Amarillo AmarilloRueda:  Rodillo D30-23Seguridad ESD:  X
Color:  Rojo RojoRueda:  Rodillo D30-23Seguridad ESD:  X
Color:  Gris GrisRueda:  Rodillo D30-23Seguridad ESD:  X
Color:  Negro NegroRueda:  Rodillo D30-23Seguridad ESD: 
Color:  Verde VerdeRueda:  Rodillo D30-23 con valonaSeguridad ESD:  X
Color:  Amarillo AmarilloRueda:  Rodillo D30-23 con valonaSeguridad ESD:  X
Color:  Rojo RojoRueda:  Rodillo D30-23 con valonaSeguridad ESD:  X
Color:  Gris GrisRueda:  Rodillo D30-23 con valonaSeguridad ESD:  X
Color:  Negro NegroRueda:  Rodillo D30-23 con valonaSeguridad ESD: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
83022000