Váleček akčního členu


Vybraná varianta
Váleček D60/D6-25 ESD (0.0.705.94)
Váleček D60/D6-25 ESD
0.0.705.94
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 kladka D60/D6-25, PA-ESD
2 kuličková ložiska s hlubokou drážkou DIN 625, ocel

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.705.94
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 54 g
Dodací jednotka1 kus
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

Díky své kulové oběžné dráze může tato kladka D60/D6-25 ESD s kuličkovým ložiskem spolehlivě ovládat poklopy a mříže. Při stavbě vozíku s malým počtem dílů se instalací dvou těchto kladek o průměru 60 mm tak, aby se pohybovaly proti sobě, dosáhne dlouhého pojezdu.
Sada válečků 8 D60/D6-25 ESD (0.0.712.30) obsahuje upevňovací prvky potřebné k montáži válečku D60 do drážky Line 8.

Varianty

Řadit podle

Průměr role:  60 mmVčetně upevňovacích prvků: 
Průměr role:  60 mmVčetně upevňovacích prvků:  X
Průměr role:  39,5 mmVčetně upevňovacích prvků: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
83022000