Převodová skříň
Vybraná varianta

Převodovka AP 40-7, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.666.07
0.0.666.07
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.666.07 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 347 g |
| Hmotnost | m = 0,347 kg |
| max. mechanické vstupní otáčky | . = 18000 1/min |
| Převodový poměr | i = 7 |
| Tuhost v krutu | cg = 0,9 Nm/arcmin |
| Třída ochrany | IP 54 |
| Jmenovitý výstupní krouticí moment | T2N = 8,5 Nm |
| Maximální otáčky pohonu | Mmax = 300 1/s |
| Převodový poměr | i = 7 |
| Účinnost | . = 0,97 |
| Životnost | 30000 h |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden. Das kompakte Getriebe AP 40 ist besonders geeignet für eine sehr hohe Antriebsdrehzahl bis 18.000 1/min.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglich den modularer Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 40 × 40 mm | Převodový poměr: i = 3 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 40 × 40 mm | Převodový poměr: i = 5 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 40 × 40 mm | Převodový poměr: i = 7 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 40 × 40 mm | Převodový poměr: i = 3 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 40 × 40 mm | Převodový poměr: i = 5 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 40 × 40 mm | Převodový poměr: i = 7 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 60 × 60 mm | Převodový poměr: i = 3 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 60 × 60 mm | Převodový poměr: i = 5 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 60 × 60 mm | Převodový poměr: i = 7 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 60 × 60 mm | Převodový poměr: i = 16 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 60 × 60 mm | Převodový poměr: i = 3 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 60 × 60 mm | Převodový poměr: i = 5 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 60 × 60 mm | Převodový poměr: i = 7 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 60 × 60 mm | Převodový poměr: i = 16 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 80 × 80 mm | Převodový poměr: i = 3 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 80 × 80 mm | Převodový poměr: i = 5 | |
| Směr výstupu pohonu: Rovný | Velikost: 80 × 80 mm | Převodový poměr: i = 7 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 80 × 80 mm | Převodový poměr: i = 3 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 80 × 80 mm | Převodový poměr: i = 5 | |
| Směr výstupu pohonu: Úhlový | Velikost: 80 × 80 mm | Převodový poměr: i = 7 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Číslo celního tarifu
84834029
Převodová skříň
Vybraná varianta

Převodovka AP 40-7, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.666.07
0.0.666.07