Kluzná lišta 48x2


Vybraná varianta
Kluzná lišta 48x2, hladká ESD, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.696.84)
Kluzná lišta 48x2, hladká ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.696.84
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.696.84
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 116 g/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
MateriálPE-HD, ESD
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Dvojnásobná ochrana přepravovaného zboží! Kluzná lišta 48x2, hladká ESD zabraňuje hromadění elektrostatických nábojů a tlumí nárazy do bočního vedení válečkové lišty 6 40x40.
Hladká kluzná lišta se připevňuje na boční stranu hliníkových vodicích lišt e a z od item. Černý pružný plast snižuje tření mezi přepravovaným zbožím a hliníkovým bočním vedením.
Poznámka:Kluzná lišta 48x2 je k dispozici také v šedém provedení, nezabezpečeném proti ESD (obyčejná: 0.0.681.52; profilovaná: 0.0.654.94).

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Materiał:  PE-HDKolor:  k. szary k. szaryZabezpieczenie ESD:  X
Materiał:  PE-HD-ESDKolor:  k. czarny k. czarnyZabezpieczenie ESD: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39161000