Kluzná lišta D30


Vybraná varianta
Kluzná lišta D30, žlutý odstín podobný RAL 1021 (0.0.689.49)
Kluzná lišta D30, žlutý odstín podobný RAL 1021
0.0.689.49
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.689.49
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 74,5 g/m
Dodací jednotka1 kus à 2 000 mm
MateriálPE-HD
Barvažlutý odstín podobný RAL 1021

Popis

Kluzné lišty D30 chrání povrch profilových trubek a umožňují přepravu zboží s nízkým třením. Kontejnery lze posouvat nebo tlačit přes plastové lišty odolné proti oděru. Verze s ochranou proti elektrostatickému výboji zabraňuje hromadění statické elektřiny.
V lištovém systému item se na dopravníkových pásech používají kluzné lišty, které chrání předměty během přepravy.
Kluzné lišty s bočním vedením udržují položky během přepravy na správné dráze. Kromě toho lze k uzavření panelů použít rám z kluzných lišt.
Kluzné lišty D30 bez bočního vedení jsou k dispozici v různých barvách. Umožňují snadné barevné označení regálů a přihrádek.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Šedá ŠedáMateriál:  HDPEPoloha kluzného vodítka:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Šedá ŠedáMateriál:  HDPEPoloha kluzného vodítka:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáMateriál:  PE-HD-ESDPoloha kluzného vodítka:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáMateriál:  PE-HD-ESDPoloha kluzného vodítka:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Červená ČervenáMateriál:  HDPEPoloha kluzného vodítka:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Červená ČervenáMateriál:  HDPEPoloha kluzného vodítka:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Žlutá ŽlutáMateriál:  HDPEPoloha kluzného vodítka:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Žlutá ŽlutáMateriál:  HDPEPoloha kluzného vodítka:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Zelená ZelenáMateriál:  HDPEPoloha kluzného vodítka:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Zelená ZelenáMateriál:  HDPEPoloha kluzného vodítka:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Oranžová OranžováMateriál:  HDPEPoloha kluzného vodítka:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Oranžová OranžováMateriál:  HDPEPoloha kluzného vodítka:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Šedá ŠedáMateriál:  HDPEPoloha kluzného vodítka:  Strana
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Šedá ŠedáMateriál:  HDPEPoloha kluzného vodítka:  Strana
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Šedá ŠedáMateriál:  HDPEPoloha kluzného vodítka:  Střed
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Šedá ŠedáMateriál:  HDPEPoloha kluzného vodítka:  Střed
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáMateriál:  PE-HD-ESDPoloha kluzného vodítka:  Strana
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáMateriál:  PE-HD-ESDPoloha kluzného vodítka:  Strana
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáMateriál:  PE-HD-ESDPoloha kluzného vodítka:  Střed
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáMateriál:  PE-HD-ESDPoloha kluzného vodítka:  Střed

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39161000