Kanálový profil U 80x40
* Povinný údaj
 Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.487.42 | 
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano | 
| Plocha průřezu | A = 3,6 cm2 | 
| Hmotnost | m = 0,96 kg/m | 
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm | 
| Materiál | Al, eloxování | 
| Barva | přírodní odstín | 
Popis
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Orientace: Svislá | Kování krytky: Připevnění pomocí šroubů | Rozměr X: 40 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Orientace: Svislá | Kování krytky: Připevnění pomocí šroubů | Rozměr X: 40 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Orientace: Svislá | Kování krytky: Ne | Rozměr X: 40 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Orientace: Svislá | Kování krytky: Ne | Rozměr X: 40 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Orientace: Vodorovná | Kování krytky: Připevnění pomocí šroubů | Rozměr X: 80 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Orientace: Vodorovná | Kování krytky: Připevnění pomocí šroubů | Rozměr X: 80 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Orientace: Vodorovná | Kování krytky: Ne | Rozměr X: 80 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Orientace: Vodorovná | Kování krytky: Ne | Rozměr X: 80 mm | 
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 27400704
eCl@ss 11.0
 27400704
eCl@ss 6.0.1
 27400704
eCl@ss 4.1
 27140603
eCl@ss 4.0
 27140603
eCl@ss 5.0
 27140603
eCl@ss 5.1
 27140603
eCl@ss 7.1
 27400704
UNSPSC 7.0
 30102306
UNSPSC 9.0
 30102306
Číslo celního tarifu
 76042990
Kanálový profil U 80x40
* Povinný údaj