Kontejner na díly 8
Vybraná varianta

Úložný kontejner 8 105x130, žlutý odstín podobný RAL 1023
0.0.669.41
0.0.669.41
* Povinný údaj
Technické údaje
Technická poznámka
Použitelné rozměry (š × v × h): cca 83 mm × max. 35 mm × max. 130 mm, objem cca 0,26 l
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.669.41 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 71 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | žlutý odstín podobný RAL 1023 |
Popis
Díky integrovanému montážnímu systému lze úložné kontejnery snadno nainstalovat na jakýkoli zarážkový doraz profilu 8 50x10 (0.0.664.34), dodávkový profil 8 180x50 (0.0.664.51) nebo vodorovnou drážku Line 8 – a stejně snadno je lze vyjmout a umístit na pracovní plochu ještě blíže k sobě.
Barevné varianty usnadňují uživatelům intuitivní rozlišení obsahu a provedení bezpečné proti elektrostatickému výboji je vhodné pro použití v zařízeních EPA.
Zřetelně viditelný popisový štítek je zárukou, že zaměstnanci rychle a jasně identifikují daný obsah.
V porovnání s běžnými metodami, které vyžadují zbytečné pohyby a jsou tak časově náročnější, tato koncepce vychystávání prokazatelně zkracuje doby cyklů, a tím zvyšuje produktivitu.
Varianty
Řadit podle
Colour: Grey | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: ✓ | |
Colour: Yellow | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Blue | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Green | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Red | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Parts Containers, width (mm): 110 | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Parts Containers, width (mm): 210 | ESD-safe: X |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
39269097
Kontejner na díly 8
Vybraná varianta

Úložný kontejner 8 105x130, žlutý odstín podobný RAL 1023
0.0.669.41
0.0.669.41
* Povinný údaj

Grey
Black
Yellow
Blue
Green
Red