Vodicí lišty


Vybraná varianta
Boční vedení 36x26 e 32, přírodní odstín (0.0.726.85)
Boční vedení 36x26 e 32, přírodní odstín
0.0.726.85
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.726.85
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 804 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 4 500 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Hliníková vodicí lišta 36x26 e 32 s ochranou proti elektrostatickému výboji je zábradlí, které také zvyšuje tuhost válečkového dopravníku St D30. Boční vedení je vzdáleno 32 mm od středu koleček.
Eloxovaná povrchová vrstva tohoto robustního zábradlí snižuje tření a poskytuje dlouhotrvající ochranu proti poškrábání. Není nutné používat další kluznou lištu.
Vodicí hřeben lze umístit na pravou nebo levou stranu válečkového dopravníku St D30 od společnosti item.
Válečkový dopravník St D30 je zaříznut do vodicí lišty 36x26 e. Tím je zajištěna větší tuhost válečkového dopravníku. Upevňovací držák válečkového dopravníku D30 (0.0.642.47) slouží k připojení k okolnímu rámu.

Poznámka:. Vodicí lišta 36x26 e 65 umožňuje plně využít instalační prostor v rohovém prostoru rámu. Zábradlí zasahuje do oblasti, která zůstává volná díky upevňovacímu prvku D30. Vodicí lišta však nepřesahuje rám.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 4500Kształt konstrukcji:  jednostronnyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  4500 Kształt konstrukcji:  jednostronnyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 4500Kształt konstrukcji:  jednostronnyMateriał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Kształt konstrukcji:  jednostronnyMateriał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  4500 Kształt konstrukcji:  jednostronnyMateriał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 4500Kształt konstrukcji:  jednostronnyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  4500 Kształt konstrukcji:  jednostronnyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PVC)Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 4500Kształt konstrukcji:  jednostronnyMateriał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Kształt konstrukcji:  jednostronnyMateriał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  4500 Kształt konstrukcji:  jednostronnyMateriał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Kształt konstrukcji:  obustronnyMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Kształt konstrukcji:  obustronnyMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Kształt konstrukcji:  obustronnyMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Kształt konstrukcji:  obustronnyMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Kształt konstrukcji:  jednostronnyMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Kształt konstrukcji:  jednostronnyMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  k. szary k. szary

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
76042100