Vodicí lišty
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.672.52 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 0,51 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, bez povrchové úpravy |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Pro instalaci bočního vedení se používá upevňovací profil D30–60. Boční vedení e 4 se zasune do speciální drážky, která vede po boční straně upevňovacího profilu. Tato kombinace bočního vedení a upevňovacího profilu dále zvyšuje tuhost válečkové lišty St 60.
Úhledně v jedné řadě: Robustní boční vedení e 4 zajišťuje, že bedny a zboží zůstávají na ocelové válečkové liště 60x24 D15. Pro instalaci bočního vedení se používá upevňovací profil D30-60.
Hliníkové boční vedení e 4 se vkládá do speciální drážky, která vede po straně upevňovacího profilu. Vodicí lišta tak může vést až k příčné trubce, čímž se minimalizuje mezera v místě, kde válečkové lišty mění úhel. Tato kombinace bočního vedení a upevňovacího profilu zvyšuje tuhost válečkové lišty.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: einseitig | Material: Kunststoff (PVC) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: einseitig | Material: Kunststoff (PVC) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: einseitig | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauform: einseitig | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: einseitig | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: einseitig | Material: Kunststoff (PVC) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: einseitig | Material: Kunststoff (PVC) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: einseitig | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauform: einseitig | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: einseitig | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauform: einseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauform: einseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: grau |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
76042100
Vodicí lišty
* Povinný údaj


grau

Aluminium natur