Háček D30/D4-60

0.0.655.91


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.655.91
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 19 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel, nerezová
Max. nosnostF = 150 N

Popis

Háček D30/D4-60 lze použít k zavěšení kabelů, přepravních tašek a jiných předmětů na (profilovou) trubku D30.
Má dva otevřené konce ve tvaru háčku, přičemž jeden je širší než druhý. Podle toho, jakým způsobem je háček použit, může být buď jednoduše zavěšen na místě, nebo zajištěn proti pádu. Pro bezpečné uchycení nasaďte háček na konec trubky (profilové) nebo jej nasaďte přitlačením a otočením na místo.
Poznámka: Je třeba vzít v úvahu mezní hodnoty zatížení sousedních součástí.
Houpání lze u háčků D30/D4-60 minimalizovat připnutím kluzné lišty D30 na spodní stranu profilové trubky.
Háček je speciálně tvarován tak, aby po nasazení na profilovou trubku svým užším koncem přiléhal ke kluzné liště. Tím se snižuje rozsah pohybu na minimum, což je užitečné zejména při zavěšování zboží za účelem jeho přemístění. Při zavěšování nebo odstraňování výrobků stabilizuje kluzná lišta háček, takže se nemůže zkroutit.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83025000