Sada různých háčků, držáků
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 x držák dokumentů 8
1 x držák pera 8
2 x polootevřený krabicový držák 8
1 x magnetický držák 8 Nd
1 x držák kleští 8
2 x nástrojový úchyt 8
3 x držák klíčů 8
1 x držák nástavců 8
1 x jednoduchý háček 8, 80 x 20
1 x jednoduchý háček 8, 40 x 20
1 x dvojitý háček 8, 80 x 20
1 x háček 8, 80 x 20
1 x držák lahví s vložkou
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.691.19 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 600 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Durch die praktischen Grundausstattungen – wahlweise in Grau oder in Schwarz – ersparen Sie sich mehrfache Einzelbestellungen.
Varianty
Řadit podle
Barva: Černá | |
Barva: Šedá |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83025000


Černá
Šedá