Sada různých háčků, držáků


Vybraná varianta
Sada háčků a držáků, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.691.16)
Sada háčků a držáků, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.691.16
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 x držák dokumentů 8
1 x držák pera 8
2 x polootevřený krabicový držák 8
1 x magnetický držák 8 Nd
1 x držák kleští 8
2 x nástrojový úchyt 8
3 x držák klíčů 8
1 x držák nástavců 8
1 x jednoduchý háček 8, 80 x 20
1 x jednoduchý háček 8, 40 x 20
1 x dvojitý háček 8, 80 x 20
1 x háček 8, 80 x 20
1 x držák lahví s vložkou

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.691.16
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 600 g
Dodací jednotka1 sada
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Das Haken-, Halter-Sortiment besteht aus den 17 Komponenten, die an den meisten Arbeitsplätzen zum Befestigen von Werkzeug verwendet werden. Der Flaschenhalter 8 nimmt Dosen und Flaschen bis 100 mm Durchmesser auf. Der Einsatz dient als Tropfschutz.
Durch die praktischen Grundausstattungen – wahlweise in Grau oder in Schwarz – ersparen Sie sich mehrfache Einzelbestellungen.

Varianty

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83025000