Úchyt háku a držáku
Technické údaje
Rozsah dodávky
Úchyt D30, PA-GF
2 destičky, ocel, pozinkování
Čtvercová matice DIN 562–M6–04, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.645.27 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 26 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | černý odstín |
Popis
Úchyt háku a držáku D30 se upevňuje do profilových trubek D30 bez nutnosti jakéhokoliv opracování. Při jeho upevnění na trubku D30 musejí být odstraněny přídržné destičky úchytu. Poté ho lze upevnit na místo pomocí dvou samořezných šroubů s půlkulatou hlavou. Požadovaný hák nebo držák se poté k úchytu přišroubuje vlastním šroubem.
Varianty
Řadit podle
Barva: Šedá | |
Barva: Černá |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
39269097


Šedá
Černá