Šrouby s půlkulatou hlavou
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 8.0.009.15 |
|---|---|
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 17,34 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel 10.9 |
Varianty
Řadit podle
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M3 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 6 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M3 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 6 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 10 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 22 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 6 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 10 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 10 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero inoxidable | Color: brillante | Largo de rosca: 22 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 22 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 50 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 60 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 75 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 10 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero inoxidable | Color: brillante | Largo de rosca: 20 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 22 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 50 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 55 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 60 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 75 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 80 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 22 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 50 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 60 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 80 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 50 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 60 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 80 | |
| Estándar: DIN 7504 | Rosca: acer. 3,9 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | |
| Estándar: DIN 7504 | Rosca: acer. 3,9 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | |
| Estándar: DIN 7500C | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | |
| Estándar: WN 5463 | Rosca: KH8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 55 | |
| Estándar: ISO 4759-1 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | |
| Estándar: ISO 4759-1 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Largo de rosca: 14 | |
| Estándar: ISO 4759-1 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Largo de rosca: 16 | |
| Estándar: ISO 4759-1 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Largo de rosca: 18 | |
| Estándar: ISO 4759-1 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 25 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
eCl@ss 7.1
23110102
Číslo celního tarifu
73181568


zincado
































brillante


















































Negro