Šrouby s půlkulatou hlavou
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.391.26 |
|---|---|
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 6,8 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel 10.9 |
Varianty
Řadit podle
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M3 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 6 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M3 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 8 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 6 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 8 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 10 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 12 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 14 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 16 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 18 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 22 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 6 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 8 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 10 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 12 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 14 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 16 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 18 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 35 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 40 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 45 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 8 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 10 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 12 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 14 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 16 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 18 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (inox) | Colore: lucido | Lunghezza filettatura: 22 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 22 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 35 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 40 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 45 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 50 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 60 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 75 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 10 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 12 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 14 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 16 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 18 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (inox) | Colore: lucido | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 22 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 35 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 40 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 45 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 50 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 55 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 60 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 75 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 80 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 22 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 35 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 40 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 45 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 50 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 60 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 80 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 35 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 40 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 45 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 50 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 60 | |
| Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 80 | |
| Norma: DIN 7504 | Filettatura: Acciaio 3,9 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 16 | |
| Norma: DIN 7504 | Filettatura: Acciaio 3,9 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 25 | |
| Norma: DIN 7500C | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 16 | |
| Norma: WN 5463 | Filettatura: KH8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 55 | |
| Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 12 | |
| Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 14 | |
| Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 16 | |
| Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 18 | |
| Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 25 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Číslo celního tarifu
73181568


zincato































lucido



















































nero