Šrouby s půlkulatou hlavou
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 8.0.002.40 |
|---|---|
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 3,68 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel 10.9 |
Varianty
Řadit podle
| norme: ISO 7380 | Filetage: M3 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 6 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M3 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 6 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 10 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 22 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 6 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 10 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 10 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: nu | Longueur du filetage: 22 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 22 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 50 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 60 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 75 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 10 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: nu | Longueur du filetage: 20 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 22 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 50 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 55 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 60 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 75 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 80 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 22 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 50 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 60 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 80 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 50 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 60 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 80 | |
| norme: DIN 7504 | Filetage: Acier 3,9 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | |
| norme: DIN 7504 | Filetage: Acier 3,9 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | |
| norme: DIN 7500C | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | |
| norme: WN 5463 | Filetage: KH8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 55 | |
| norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | |
| norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Longueur du filetage: 14 | |
| norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Longueur du filetage: 16 | |
| norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Longueur du filetage: 18 | |
| norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Číslo celního tarifu
73181568


zingué































nu



















































noir