Šrouby s půlkulatou hlavou
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 8.0.000.17 |
|---|---|
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 6,78 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel 10.9 |
Varianty
Řadit podle
| Norma: ISO 7380 | Závit: M3 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 6 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M3 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 8 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 6 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 8 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 10 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 12 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 14 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 16 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 18 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 22 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 6 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 8 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 10 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 12 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 14 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 16 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 18 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 35 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 40 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 45 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 8 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 10 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 12 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 14 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 16 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 18 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Nerezová ocel | Barva: Bez ošetření | Délka závitu: 22 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 22 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 35 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 40 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 45 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 50 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 60 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 75 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 10 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 12 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 14 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 16 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 18 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Nerezová ocel | Barva: Bez ošetření | Délka závitu: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 22 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 35 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 40 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 45 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 50 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 55 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 60 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 75 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 80 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 22 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 35 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 40 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 45 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 50 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 60 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 80 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 35 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 40 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 45 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 50 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 60 | |
| Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 80 | |
| Norma: DIN 7504 | Závit: St 3.9 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 16 | |
| Norma: DIN 7504 | Závit: St 3.9 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 25 | |
| Norma: DIN 7500C | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 16 | |
| Norma: WN 5463 | Závit: KH8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 55 | |
| Norma: ISO 4759-1 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 12 | |
| Norma: ISO 4759-1 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Černá | Délka závitu: 14 | |
| Norma: ISO 4759-1 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Černá | Délka závitu: 16 | |
| Norma: ISO 4759-1 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Černá | Délka závitu: 18 | |
| Norma: ISO 4759-1 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 25 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Číslo celního tarifu
73181568


Leskle pozinkovaný
































Bez ošetření


















































Černá