Držák 8
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Drát, ocel, nerez
1 Drátěný držák, PA-GF
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912–M6x20, ocel, pozinkovaný
1 Podložka DIN 433–6,4, ocel, pozinkovaná
1 Drážková matice V 8 St M6, pozinkovaná
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.634.76 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 53 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Max. nosnost | M = 2,5 kg |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Samotný držák je vyroben z nerezového drátu
Varianty
Řadit podle
| Holder diameter: 80 | Design: Holder 8 | Diameter: 80 | Colour: Grey | Line: 8 | |
| Holder diameter: 80 | Design: Holder 8 | Diameter: 80 | Colour: Black | Line: 8 | |
| Holder diameter: 70 | Design: Holder Support D70 | Diameter: 70 | Colour: Black | Line: Work Bench System | |
| Holder diameter: 70 | Design: Holder Support D70-30° | Diameter: 70 | Colour: Black | Line: Work Bench System | |
| Holder diameter: 23-30 | Design: Flexible Holder | Diameter: - | Colour: Black | Line: 8 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83025000
Držák 8
* Povinný údaj

Grey
Black