Rukojeti ve tvaru T
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 odlehčený profil 8 40x40 4N 780 mm, Al, eloxovaný
1 madlo Al 750
1 krytka, PA-GF, šedá
Spojovací materiál
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.646.83 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 2,64 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Madla usnadňují tahání a tlačení silně zatížených vozíků SystemMobile. Madla mají speciální povrchovou úpravu, díky které se velmi pohodlně drží.
Madla ve tvaru T jsou bezpečná proti elektrostatickému výboji a dodávají se v různých délkách.
Varianty
Řadit podle
| Délka rukojeti: 320 | |
| Délka rukojeti: 520 | |
| Délka rukojeti: 720 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
84879090