Klika X


Vybraná varianta
Madlo X 160 PA, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.494.86)
Madlo X 160 PA, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.494.86
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.494.86
LineLine X
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 83 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Madlo X 160 PA lze připevnit zepředu nebo zezadu (skrytě) a je určeno zejména pro posuvné a otočné dveře.
Horní část madla X 160 PA se nacvakne po montáži madla.
K profilům lze madlo X 160 PA připevnit pomocí šroubu (max. M8) a drážkové matice.
Pro přichycení ze zadní strany dveří můžete do spodní části madla použít matici M8.

Varianty

Řadit podle

Materiál:  Plast (PA-GF)Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Závit:  M8
Materiál:  Plast (PA-GF)Barva:  Černá ČernáZávit:  M8
Materiál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníZávit:  M5

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097