Zvedací váleček
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Kryt, ocel, lesklé pozinkování
1 Osa kola s kuličkovým ložiskem
1 Protiprachový štít
1 Těleso kola PA; běhoun, TPU, 94 Sh A, šedé
1Stavěcí noha, ocel, lesklé pozinkování; podstava, TPU, 80 Sh A, černá
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.684.36 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1,5 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| nosnost | 100 kg/kolo |
Popis
Zvedací kolečka D80 se dodávají s integrovanou připojovací deskou (140 x 110 mm – 0.0.684.37), která se upevňuje pomocí čtyř šroubů. Konstrukce s vyčnívajícím šroubem (0.0.684.36) se montujte do závitu M12.
Varianty
Řadit podle
| Load capacity (roll): 340 kg | Roll diameter: 62 mm | Tread: Polyamide (PA) | Material: Die-cast aluminium | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
87169090