Závěs PA


Vybraná varianta
Pant 8 PA, levý, černý odstín (0.0.026.10)
Pant 8 PA, levý, černý odstín
0.0.026.10
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

poloviny pantu, PA-GF
čep, ocel, PÚ: pozinkování
podložka, PA

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.026.10
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 21 g
Max. sílaFmax. = 100 N
Dodací jednotka1 kus
Barvačerný odstín

Popis

Panty PA jsou určeny pro lehké dveře a kryty. Jsou opatřeny prvkem proti pootočení, který zapadne do drážky profilu.
Do plošných výplní, které se upevňují pomocí pantů PA, se musí vyvrtat příslušné otvory.
Mit Scharnieren PA können entweder zwei parallele Profile oder ein Profil und eine Fläche schwenkbar verbunden werden.
Panty PA mají pojistku proti pootočení, která zapadne do drážky profilu. Pro připevnění plošných výplní se musí provrtat.

Montážní pokyny

Dveřní prvky konstrukční řady 6, 8 a 10 je možné namontovat tak, že je lze dodatečně vysadit, nebo jsou pevně spojeny.
Pro vysazovací verzi smějí být dveře osazeny pouze pravými resp. levými panty.
V případě pevného spojení se musí vždy nakombinovat pravý a levý pant.

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  5Farbe:  grau grauAushebbar:  XAnschlag:  -
Baureihe:  5Farbe:  schwarz schwarzAushebbar:  XAnschlag:  -
Baureihe:  6Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  6Farbe:  schwarz schwarzAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  6Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  rechts
Baureihe:  6Farbe:  schwarz schwarzAushebbar:  Anschlag:  rechts
Baureihe:  8Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  8Farbe:  schwarz schwarzAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  8Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  rechts
Baureihe:  8Farbe:  schwarz schwarzAushebbar:  Anschlag:  rechts
Baureihe:  10Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  10Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  rechts
Baureihe:  XFarbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  XFarbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  rechts

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
39269097