Závěs D30


Vybraná varianta
Závěs D30-85 PP (0.0.699.84)
Závěs D30-85 PP
0.0.699.84
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 svěrné profily D30 pro závěs, Al, eloxovaný, přírodní
2 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 6912 M6x12, ocel, lesklé pozinkování
Závěs Al odlehčený, sada čepů D6
Poznámky k použití a instalaci

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.699.84
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 92 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Závěs D30-85 PP se používá k výrobě dveří, které jsou celé vyrobeny spojením profilů. Obě části závěsu jsou přišroubovány k vnějším bokům profilových trubek. Závěs D30-85 PP je dimenzován pro nosnost 100 N a lze jej na rámy montovat dodatečně.

Varianty

Řadit podle

Tipo di collegamento:  Superficie / Profilo
Tipo di collegamento:  Profilo / Profilo

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
83021000