Kolík závěsu D8
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 čep, ocel, nerez
2 svěrné kroužky, ocel, PÚ: pozinkování
2 stavěcí šrouby DIN 916-M4x4, ocel, PÚ: pozinkování
L = 116 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.486.16 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 70 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Kombinace skládaného pantu 8 80x80 se dvěma skládanými panty 8 40x40 (při použití čepu skládaného pantu D8x116) dovoluje sestavit pant s úhlem otáčení 270°. Toho lze využít především u dvířek v krytování stroje, jež se musí široce otevírat.
Varianty
Řadit podle
| Délka kolíku: 51 | |
| Délka kolíku: 76 | |
| Délka kolíku: 116 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
73181568