Závěs PA


Vybraná varianta
Pant X 8 PA, levý, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.601.97)
Pant X 8 PA, levý, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.601.97
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Rozsah dodávky

2 skládané panty, PA
podložka, ocel, PÚ: pozinkování
rýhovaný kolík, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.601.97
LineLine X
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 28 g
Max. sílaFmax. = 100 N
Dodací jednotka1 kus
Barvašedý odstín podobný RAL 7042
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

Panty X 8 PA jsou svým tvarem a barevným provedením určeny pro profily X 8.
Panty X 8 PA jsou jednoduché komponenty pro lehké dveře a víka. Jsou vybaveny prvky proti pootočení, které zapadnou do drážek profilu.
Mit Scharnieren PA können entweder zwei parallele Profile oder ein Profil und eine Fläche schwenkbar verbunden werden.
Panty PA mají pojistku proti pootočení, která zapadne do drážky profilu. Pro připevnění plošných výplní se musí provrtat.

Montážní pokyny

Dveřní prvky konstrukční řady 6, 8 a 10 je možné namontovat tak, že je lze dodatečně vysadit, nebo jsou pevně spojeny.
Pro vysazovací verzi smějí být dveře osazeny pouze pravými resp. levými panty.
V případě pevného spojení se musí vždy nakombinovat pravý a levý pant.

Varianty

Řadit podle

Serie:  5Colore:  grigio grigioSollevabile:  XBattuta:  -
Serie:  5Colore:  nero neroSollevabile:  XBattuta:  -
Serie:  6Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  6Colore:  nero neroSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  6Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a destra
Serie:  6Colore:  nero neroSollevabile:  Battuta:  a destra
Serie:  8Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  8Colore:  nero neroSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  8Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a destra
Serie:  8Colore:  nero neroSollevabile:  Battuta:  a destra
Serie:  10Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  10Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a destra
Serie:  XColore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  XColore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a destra

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
39269097