Instalační profil 160x80, sada


Vybraná varianta
Instalační profil 160 x 80 1 800 (0.0.676.13)
Instalační profil 160 x 80 1 800
0.0.676.13
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 instalační profil 8 160x80 K76, Al
1 krycí profil 76, Al
1 montážní sada instalačního profilu 160x80

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.676.13
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 14,453 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Správné zásobování pracovního stolu: Instalační profil 160 x 80 lze použít k instalaci všech zásuvkových a vypínačových vložek právě tam, kde jsou na pracovním stole potřeba. Kompletní sady obsahují profil – s integrovaným kabelovým kanálem a dvěma vedeními stlačeného vzduchu – krycí profil a upevňovací prvky.
Uživatelé mohu zásuvkové a vypínačové vložky montovat přímo do kabelového kanálu tohoto nosného profilu, který je určen pro stoly standardních šířek 1 200, 1 500 a 1 800 mm.
Široká škála kompatibilních vložek zajišťuje, že lze přenášet data nebo dodávat stlačený vzduch a elektřinu přímo tam, kde jsou potřeba.

Varianty

Řadit podle

Délka:  1200 mm
Délka:  1500 mm
Délka:  1800 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.