Instalační profil 160x80, sada
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 instalační profil 8 160x80 K76, Al
1 krycí profil 76, Al
1 montážní sada instalačního profilu 160x80
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.676.12 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 12,001 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Uživatelé mohu zásuvkové a vypínačové vložky montovat přímo do kabelového kanálu tohoto nosného profilu, který je určen pro stoly standardních šířek 1 200, 1 500 a 1 800 mm.
Široká škála kompatibilních vložek zajišťuje, že lze přenášet data nebo dodávat stlačený vzduch a elektřinu přímo tam, kde jsou potřeba.
Varianty
Řadit podle
| Délka: 1200 mm | |
| Délka: 1500 mm | |
| Délka: 1800 mm |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.