Přídržná šňůra
* Povinný údaj
Technické údaje
Technická poznámka
elastomer, odolný vůči oleji, vodě a čisticím prostředkům
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.485.88 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Vlastnost | čirý |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 6 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 10 m |
| Materiál | elastomer, odolný vůči oleji, vodě a čisticím prostředkům |
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 10 ... 10000 | Diameter: ø 3 mm | Colour: clear | |
| Delivery unit: Roll | Length: 10000 | Diameter: ø 3 mm | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 10 ... 20000 | Diameter: ø 6 mm | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Diameter: ø 6 mm | Colour: Grey |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
39162000
Přídržná šňůra
* Povinný údaj

clear

Grey