Přídržná šňůra


Vybraná varianta
Těsnicí šňůra D3, čirý (0.0.485.89)
Těsnicí šňůra D3, čirý
0.0.485.89
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

elastomer, odolný vůči oleji, vodě a čisticím prostředkům

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.485.89
LineSystém pracovních stolů
Vlastnostčirý
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 6 g/m
Dodací jednotka1 role à 10 m
Materiálelastomer, odolný vůči oleji, vodě a čisticím prostředkům

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  10 ... 10000Průměr:  ø3 mmBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  RoleDélka:  10000 Průměr:  ø3 mmBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  10 ... 20000Průměr:  ø6 mmBarva:  Šedá Šedá
Dodací jednotka:  RoleDélka:  20000 Průměr:  ø6 mmBarva:  Šedá Šedá

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
39162000