Jazýčkové těsnění
Vybraná varianta

Těsnění pro výplně do drážky 6 2-4mm, šedý odstín podobný RAL 7040
0.0.491.08
0.0.491.08
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.491.08 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 20 g/m |
| Dodací jednotka | 1 role à 20 m |
| Materiál | TPV |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7040 |
Popis
Šedé provedení barevně ladí s eloxovanými povrchy profilů v přírodních odstínech.
Elastický materiál je odolný proti čisticím prostředkům a minerálním olejům.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 20000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–3 mm | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Role | Délka: 20000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–3 mm | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 20000 | Barva: Šedá | Rozsah tloušťky panelu: 2–3 mm | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Role | Délka: 20000 | Barva: Šedá | Rozsah tloušťky panelu: 2–3 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 20000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–4 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Role | Délka: 20000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–4 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 20000 | Barva: Šedá | Rozsah tloušťky panelu: 2–4 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Role | Délka: 20000 | Barva: Šedá | Rozsah tloušťky panelu: 2–4 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 20000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–4 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Role | Délka: 20000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–4 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 20000 | Barva: Šedá | Rozsah tloušťky panelu: 2–4 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Role | Délka: 20000 | Barva: Šedá | Rozsah tloušťky panelu: 2–4 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 20000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–6 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Role | Délka: 20000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–6 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 20000 | Barva: Šedá | Rozsah tloušťky panelu: 4–6 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Role | Délka: 20000 | Barva: Šedá | Rozsah tloušťky panelu: 4–6 mm | |
| Řada: 12 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 20000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 6–8 mm | |
| Řada: 12 | Dodací jednotka: Role | Délka: 20000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 6–8 mm | |
| Řada: X | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 20000 | Barva: Šedá | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: X | Dodací jednotka: Role | Délka: 20000 | Barva: Šedá | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Číslo celního tarifu
40069000
Jazýčkové těsnění
Vybraná varianta

Těsnění pro výplně do drážky 6 2-4mm, šedý odstín podobný RAL 7040
0.0.491.08
0.0.491.08

Černá

Šedá