Jazýčkové těsnění


Vybraná varianta
Těsnění pro výplně do drážky 8 4-6mm, šedý odstín podobný RAL 7040 (0.0.489.94)
Těsnění pro výplně do drážky 8 4-6mm, šedý odstín podobný RAL 7040
0.0.489.94
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.489.94
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 26 g/m
Dodací jednotka1 role à 20 m
MateriálTPV
Barvašedý odstín podobný RAL 7040
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

Pro zajištění a utěsnění plošných výplní různých tlouštěk, které se vkládají do drážek profilů 5, 6, 8 resp. 12.
Šedé provedení barevně ladí s eloxovanými povrchy profilů v přírodních odstínech.
Elastický materiál je odolný proti čisticím prostředkům a minerálním olejům.

Montážní pokyny

Pro jednoduchou a správnou montáž těsnění pro výplně do drážky doporučujeme, abyste je před vlastní montáží navlhčili mýdlovou vodou.
Těsnění pro výplně se musí do drážky profilu pečlivě vtlačit.
Montážní nástroj usnadňuje správné provedení vtlačení těsnění pro výplně do drážky profilu.

Varianty

Řadit podle

Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3 mm
Série:  5Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3 mm
Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3 mm
Série:  5Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mm
Série:  6Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mm
Série:  6Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mm
Série:  8Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mm
Série:  8Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-6 mm
Série:  8Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-6 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  4-6 mm
Série:  8Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  4-6 mm
Série:  12Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  6-8 mm
Série:  12Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  6-8 mm
Série:  XUnité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  XUnité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Číslo celního tarifu
40069000