Záchytná matice


Vybraná varianta
Čtyřhranná matice M6 s pojistkou, pozinkování (0.0.411.63)
Čtyřhranná matice M6 s pojistkou, pozinkování
0.0.411.63
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

čtyřhranná matice , ocel, pojistná

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.411.63
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
ZávitM6
Hmotnostm = 5 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel

Popis

Univerzálně použitelné pro montáž do úhlové lišty 8 Al 19″.
Jednoduchá montáž čtyřhranné matice s pojistkou, která se zacvakne do příslušného otvoru.
Otvory mohou mít následující tvary:
- čtvercové - s pojistkou

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
UNSPSC 9.0
31161706
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 7.0
31161706
Číslo celního tarifu
73181692