Kanálový profil U 160x160


Vybraná varianta
Kanálový profil U 160 x 160 SE, přírodní odstín (0.0.676.63)
Kanálový profil U 160 x 160 SE, přírodní odstín
0.0.676.63
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.676.63
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 12,63 cm2
Hmotnostm = 3,4 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Nekonečný prostor! Kanálový profil U 160x160 SE je velký a nabízí dostatek prostoru i pro zásuvkové lišty, do kterých jsou zapojeny velké napájecí zdroje. Stejně hluboký, ale ne tak vysoký: Pomocí montážní sady kanálového profilu U 160x80 SE a kabelového kanálu E 160x80 lze vytvořit dostatečné kabelové kanály, které jsou plošší než kanály s použitím velkého kanálového profilu U 160x160 SE. Vlastní řešení pro uklizené pracoviště!
Použití nosného profilu 160 (0.0.265.84) jako víka a nasazení chrániče kabelové průchodky, víka 160 s těsnicím kartáčem (0.0.665.12), chrání obsah a zajišťuje, že kabely lze vést tam, kde jsou potřeba.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Delivery unit:  PieceLength:  3000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990