Kanálový profil U 60x30


Vybraná varianta
Kanálový profil U 60x30 D30 E, přírodní odstín (7.0.002.93)
Kanálový profil U 60x30 D30 E, přírodní odstín
7.0.002.93
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží7.0.002.93
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 2,78 cm2
Hmotnostm = 0,75 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Jednoduché hliníkové kanálové profily pro pokládání kabelů a hadic. Kanálové profily se skládají z kanálových profilů tvaru U a odpovídajícího krycího profilu. Dodávají se s modulárním průřezem profilové konstrukční řady 6 a 8.
Potrubní profily U jsou k dispozici se šroubovacími kanály (SE) pro upevnění kovových koncovek na místě nebo bez nich. Jako horní kryt potrubí lze objednat odpovídající délku víka profilu E.

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Orientace:  SvisláKování krytky:  Připevnění pomocí šroubůRozměr X:  30 mm
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Orientace:  SvisláKování krytky:  Připevnění pomocí šroubůRozměr X:  30 mm
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Orientace:  SvisláKování krytky:  NeRozměr X:  30 mm
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Orientace:  SvisláKování krytky:  NeRozměr X:  30 mm
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Orientace:  VodorovnáKování krytky:  Připevnění pomocí šroubůRozměr X:  60 mm
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Orientace:  VodorovnáKování krytky:  Připevnění pomocí šroubůRozměr X:  60 mm
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Orientace:  VodorovnáKování krytky:  NeRozměr X:  60 mm
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Orientace:  VodorovnáKování krytky:  NeRozměr X:  60 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990