Kanálový profil U 60x60
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 7.0.002.91 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 3,38 cm2 |
| Hmotnost | m = 0,91 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Cap fitting: Screw-attached | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Cap fitting: Screw-attached | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Cap fitting: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Cap fitting: None |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990
Kanálový profil U 60x60
* Povinný údaj