Kanálový profil U 80x80 K
Vybraná varianta

Kanálový profil U 80x80 K, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.648.06
0.0.648.06
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.648.06 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 770 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | PVC |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
Číslo celního tarifu
39162000
Kanálový profil U 80x80 K
Vybraná varianta

Kanálový profil U 80x80 K, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.648.06
0.0.648.06
* Povinný údaj