Kapsa pro zdvižný vozík 8, ocel, 260x90x40

0.0.683.95


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Plech, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M8x16, ocel, lesklé pozinkování
4 matice pro T-drážku V 8, ocel, M8, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.683.95
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 1 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Zvedání a přesun – bez rizika! Ocelová kapsa pro zdvižný vozík 8 260x90x40 vám pomůže bezpečně přemisťovat vozíky a kontejnery pomocí zdvižných vozíků. Kapsa pro zdvižný vozík slouží jako vodicí prvek pro vidlice při nakládání a vykládání a zabraňuje sklouznutí nebo překlopení zboží na stranu.
Kapsa pro zdvižný vozík od item, která je vyrobena z robustního ocelového plechu, plně obepíná vidlice a zabraňuje tak poškození rámu profilu. Při jízdě v zatáčkách nebo po nerovném povrchu zůstávají vozíky a boxy na vidlicích na svém místě.
Ocelová kapsa pro zdvižný vozík 8 260x90x40 může být dodatečně namontována na profily s drážkou Line 8. Polohu a rozteč kapes pro zdvižný vozík lze přizpůsobit příslušnému rozložení hmotnosti a používanému zdvižnému vozíku.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
UNSPSC 9.0
30102504
eCl@ss 6.0.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 11.0
36129090
Číslo celního tarifu
73269098