Keystone modul RJ45 kat. 6A

0.0.663.79


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Kat. 6A, připojovací modul (ISO), stíněný
Stíněný kryt EMC
Prachový kryt
Stahovací páska
Upevňovací rám pro připojovací modul
Návod k instalaci

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.663.79
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 16 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Připojovací modul s datovou přípojkou RJ45 odpovídá Cat. 6A. Tím je zajištěno nejlepší stínění proti vzájemnému ovlivňování od ostatních zařízení. Pro zvýšení elektromagnetické kompatibility je součástí dodávky i stínicí krytka EMC. Součástí dodávky modulu s montážním rámem jsou dále prachotěsné krytky a kabelové spojky.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Číslo celního tarifu
85366990