Sada kluzného vedení LRF


Vybraná varianta
Sada vozíků LRF 8 D14 (0.0.658.67)
Sada vozíků LRF 8 D14
0.0.658.67
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

4 ložiskové jednotky 8 D14 z
4 stírací krytky 8 D14, černý odstín
2 stavěcí šrouby DIN 915-M6x30, ocel, PÚ: pozinkování
8 šroubů s půlkulatou hl. ISO 7380-M8x16, ocel, PÚ: pozinkování
8 podložek DIN 125-8,4, ocel, PÚ: pozinkování
2 poziční pouzdra, ocel
montážní návod

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.658.67
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2,05 kg
Dodací jednotka1 sada
Max. rychlostVmax = 10 m/s

Popis

Naši specialisté pro vozíky s požadovanými rozměry! Se sadami vozíků LRF 8, profily vozíku LRF 8 a T-profilem drážkové matice 8 můžete vytvářet vlastní lineární vozíky o délce až 3 000 mm. Sady vozíků LRF 8 obsahují vše, co ložisková jednotka potřebuje: Ložiskové jednotky jakož i stírací krytky s veškerými upínacími prvky, takže čtyři moduly vozíkové sady smontujete velice rychle. Zajištění kolíkem není potřeba.Podle zatížení máte k dispozici sady s kladkami D10 a D14. Sady vozíků LRF 8 se přišroubují k T-profilu drážkové matice (výr. č. 0.0.657.20). Nastavení ložiskových jednotek tak, aby nevykazovaly žádnou vůli, provedete pomocí dvou stavěcích šroubů, které se našroubují na bok profilu vozíku LRF 8.Upozornění: Kompletně předmontované vozíky LRF 8 se rovněž dodávají ve standardních velikostech.

Varianty

Řadit podle

Type de guidage:  Arbre D10
Type de guidage:  Arbre D14

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84879090